P2-422-12
Halar Enrasado, 1.4-1.8 mm Espesores de la puerta, Encastrada, UL94-HB, Plástico ABS, Negro
| Material | Plástico ABS |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Opción de la cerradura | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) |
| Montaje | Encastrada |
| Espesor del panel exterior | 1.40 |
| Espesor máximo del panel exterior | 1.80 |
| Accionamiento | Gire en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Tamaño | Lockable |
| Listado UL | UL94-HB |
| Clase | P2- Modelos de Tirador Encastrado a Presión con y Sin Cerradura |
El diseño enrasado del Tirador Encastrado P2 minimiza la superficie sobresaliente del exterior del panel o de la puerta, a la vez que su hendidura incorporada proporciona un excelente espacio de agarre para la apertura del panel y su desmontaje. El Tirador Encastrado a Presión P2 presenta una preparación de panel en un único taladro y unas pestañas integradas que encajan a presión en la parte posterior del panel para mantener al tirador instalado sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo así los tiempos y esfuerzos de montaje.