P2-422-22

Halar Enrasado, 1.4-1.8 mm Espesores de la puerta, Encastrada, UL94-HB, Plástico ABS, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico ABS
Color Negro
Acceso restringido Con cerradura
Opción de la cerradura CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas)
Montaje Encastrada
Espesor del panel exterior 1.40
Espesor máximo del panel exterior 1.80
Rotación Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar
Tamaño Lockable
Listado UL UL94-HB
Clase  P2- Modelos de Tirador Encastrado a Presión con y Sin Cerradura
El diseño enrasado del Tirador Encastrado P2 minimiza la superficie sobresaliente del exterior del panel o de la puerta, a la vez que su hendidura incorporada proporciona un excelente espacio de agarre para la apertura del panel y su desmontaje. El Tirador Encastrado a Presión P2 presenta una preparación de panel en un único taladro y unas pestañas integradas que encajan a presión en la parte posterior del panel para mantener al tirador instalado sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo así los tiempos y esfuerzos de montaje.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Halar Enrasado, 1.4-1.8 mm Espesores de la puerta, Encastrada, UL94-HB, Plástico ABS, Negro