P2-441-29
Halar Enrasado, 2.1-2.5 mm Espesores de la puerta, Encastrada, UL94-VO, Plástico ABS, Negro
Material | Plástico ABS |
---|---|
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Opción de la cerradura | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
Montaje | Encastrada |
Espesor del panel exterior | 2.10 |
Espesor máximo del panel exterior | 2.50 |
Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
Tamaño | Lockable |
Listado UL | UL94-V0 -VO |
Clase | P2- Modelos de Tirador Encastrado a Presión con y Sin Cerradura |
El diseño enrasado del Tirador Encastrado P2 minimiza la superficie sobresaliente del exterior del panel o de la puerta, a la vez que su hendidura incorporada proporciona un excelente espacio de agarre para la apertura del panel y su desmontaje. El Tirador Encastrado a Presión P2 presenta una preparación de panel en un único taladro y unas pestañas integradas que encajan a presión en la parte posterior del panel para mantener al tirador instalado sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo así los tiempos y esfuerzos de montaje.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión