19/84 - Cierres de expansión
Un acceso sencillo y rápido, con la ventaja de una instalación en un único taladro, además de tener un cierre y un tirador en un solo conjunto, son sólo el comienzo de las ventajas de esta familia de cierres. Su manguito de goma a compresión es ideal para desalineaciones y proporciona una compresión que amortigua vibraciones y reduce ruidos.

El flexible diseño de este cierre de compresión le hacen ideal para utilizar en aplicaciones con instalación oculta y con una gran variedad de materiales de panel y bastidor. Todos los modelos son fáciles de instalar, con un simple taladro en la puerta y otro en el bastidor. No se requieren soporte adicionales en el bastidor.
- El manguito de goma se comprime para proporcionar una acción de compresión y un buen sellado
- Diversos modelos de accionamiento para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesite un acceso rápido, un espacio reducido y un montaje enrasado
- La Clase 19 con tirador funciona como un cierre y un tirador en un solo conjunto, instalándose con una simple tuerca de fijación
- La Clase 19 con tirador enrasado funciona como el modelo con tirador, pero instalado en una cazoleta enrasada al panel de la puerta con un simple retén, permitiendo un diseño de panel exterior completamente liso
- El cierre 84 con acción giratoria puede ser accionado manualmente con sólo 1/4 de giro o bien con herramienta, para mantener los paneles unidos y poder soportar cargas de corta duración o intermitentes
- Soporte de montaje lateral disponible para los cierres de Clase 84
- Modelos con tirador de plástico disponibles en una gran variedad de colores para complementar aplicaciones interiores de automoción
- Disponibles gran variedad de herramientas de instalación y soportes en ángulo según el modelo de compresión a instalar
- NOTA: Los cierres no deben permanecer, de manera continua, sometidos a valores próximos al de la carga prevista de corta duración
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos