19-81-10

Cierre de expansión, Tamaño pequeño, Retén de nylon, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Retén de nylon
Clase  19/84 - Cierres de expansión
Un acceso sencillo y rápido, con la ventaja de una instalación en un único taladro, además de tener un cierre y un tirador en un solo conjunto, son sólo el comienzo de las ventajas de esta familia de cierres. Su manguito de goma a compresión es ideal para desalineaciones y proporciona una compresión que amortigua vibraciones y reduce ruidos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.