19-14-10
Cierre de expansión, Tamaño grande, Aleación de zinc, Negro
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Material del tirador | Nylon de fibra de vidrio negro con inserto de carcasa en zinc |
| Acabado del tirador | Recubrimiento pulverizado negro |
| Clase | 19/84 - Cierres de expansión |
Un acceso sencillo y rápido, con la ventaja de una instalación en un único taladro, además de tener un cierre y un tirador en un solo conjunto, son sólo el comienzo de las ventajas de esta familia de cierres. Su manguito de goma a compresión es ideal para desalineaciones y proporciona una compresión que amortigua vibraciones y reduce ruidos.