19-54-01
Cierre de expansión, Tamaño mediano, Retén de nylon, Negro
| Material | Retén de nylon |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Embalaje | Un conjunto por bolsa |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Clase | 19/84 - Cierres de expansión |
Un acceso sencillo y rápido, con la ventaja de una instalación en un único taladro, además de tener un cierre y un tirador en un solo conjunto, son sólo el comienzo de las ventajas de esta familia de cierres. Su manguito de goma a compresión es ideal para desalineaciones y proporciona una compresión que amortigua vibraciones y reduce ruidos.