5T - Tornillos cautivos

El diseño cautivo con muelle eyector ayuda a mantener un acoplamiento mecánico con una carga prefijada, incluso bajo condiciones de golpes, vibraciones y expansión térmica.
- Su diseño se ajusta a variaciones pequeñas o condiciones no coplanarias entre la superficie superior del chip y la tarjeta de circuito impreso
- Un tope fija la precarga hasta un máximo de 5 lbf.
- El tornillo y muelle cautivos previenen la pérdida de la tornillería y el deterioro de los circuitos impresos
- La instalación tipo remachable es compatible con la mayoría de materiales con tratamiento de calor, entre 1,5 mm y 3,2 mm de espesor
- Varios tamaños de rosca disponibles: M3, M3,5, 4-40, 6-32
- Múltiples longitudes de tornillo que se acomodan a varias dimensiones de soportes e insertos para placas de PC
- Herramientas de instalación especiales disponibles para instalar los soportes. Solicitar la correspondiente herramienta según el tamaño de rosca