5T-11-06-222-5

Tornillo Hundimiento de calor cautivos, 6-32 Paso de rosca Paso de rosca

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero, Acero inoxidable, Aleación de aluminio
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Paso de rosca 6-32
Tipo de cabeza Combinación Phillips / Ranura
Montaje Remachable
Espesor del panel exterior 3.20
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 9.90
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 6.60
Clase  5T - Tornillos cautivos

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.