The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
5T-11-M3-222-5
Tornillo Hundimiento de calor cautivos, M3 x 0,5 Paso de rosca
Especificaciones
Material
Acero, Acero inoxidable, Aleación de aluminio
Acabado
Chapado en zinc, cromado brillante
Paso de rosca
M3 x 0,5
Tipo de cabeza
Combinación Phillips / Ranura
Montaje
Remachable
Espesor del panel exterior
3.20
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm)
8.40
Proyección del tornillo en posición abierta (mm)
5.90
Clase
5T - Tornillos cautivos
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1980
2026-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
284
2026-04-20
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
50
2026-04-27
sales@shactech.com
86-21-61099378
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
22
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
20
2026-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232