D9-52-1313-K013
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta
Color | Rojo |
---|---|
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | A presión |
Serie | D9-52 |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Tipo | Trinquete |
Clase | D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line |
Proyección del vástago - cerrado (mm) | 10.30 |
Proyección del vástago - abierto (mm) | 4.60 |
El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combina las ya probadas tecnologías de cierre cautivo y cuarto de vuelta de Southco para crear una solución de nueva generación que brinda una fuerza de sujeción consistente y fiable con un acceso rápido. El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line presenta un diseño cautivo con resorte, accionado sin herramienta, que previene un apriete excesivo.
Escribir Tu Propia Revisión