D8-326-200-200
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Retaining Spring, Tamaño 6, Acero inoxidable,
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tamaño | Tamaño 6 |
Longitud | 44.00 |
Tipo | Retaining Spring |
Clase | D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX |
Un ajuste de precisión, una excelente estética, una gran resistencia, y numerosos tamaños de vástago, modelos y diferentes bases hacen que esta línea de tornillos de 1/4 de vuelta de acceso rápido sea una elección líder para una amplia variedad de aplicaciones. Su fabricación de precisión crea un ajuste perfecto, incluso para volúmenes de pedidos pequeños o medios.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión