The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página de Inicio
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Anilla, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
D8-316-420-190
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Anilla, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Chapado en zinc, cromado brillante
Tipo de cabeza
Anilla
Serie
Estándar
Tamaño
Tamaño 6
Diámetro del vástago
6 mm
Longitud del vástago (L)
20.00
Longitud
20.00
Diámetro del vástago
6 mm
Tipo
Tornillo
Clase
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
70
2025-12-19
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
50
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
39
2025-12-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232