The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-216-200
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Hexagonal , Acero inoxidable, Lubricante de Película Seca
Especificaciones
Material
Acero inoxidable
Acabado
Lubricante de Película Seca
Tipo de cabeza
Hexagonal
Tamaño de la cabeza
Hex Recess 4 mm
Serie
Estándar
Tamaño
Tamaño 6
Diámetro del vástago
6 mm
Longitud del vástago (L)
16.00
Longitud
16.00
Diámetro del vástago
6 mm
Tipo
Tornillo
Clase
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
900
2026-04-01
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
100
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
19
2026-03-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
12
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811