The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página de Inicio
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Cabeza con ranura, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
D8-316-123-190
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Cabeza con ranura, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Chapado en zinc, cromado brillante
Tipo de cabeza
Cabeza con ranura
Serie
Estándar
Tamaño
Tamaño 6
Diámetro del vástago
6 mm
Longitud del vástago (L)
23.00
Longitud
23.00
Diámetro del vástago
6 mm
Tipo
Tornillo
Clase
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
29
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
10
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-02-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0