D2-517-1415-190
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño grande, Tipo mariposa, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Tipo de cabeza | Tipo mariposa |
| Tamaño | Size 7 |
| Diámetro del vástago | 7 mm |
| Longitud del vástago (L) | 15.00 |
| Longitud | 15.00 |
| Diámetro del vástago | 7 mm |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | D2 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Rapier |
Este versátil diseño ofrece un extenso rango de soluciones de bajo coste y con tolerancias de ajuste para aplicaciones con grandes volúmenes de producción. Presentan un dentado y un cierre seguro para un posicionamiento consistente y una gran resistencia a las vibraciones. El acceso y liberación rápidos proporcionan una gran alternativa a los cierres de rosca rápida en instalaciones con un acceso frecuente.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión