85-15-580-20
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño grande, Anilla, Acero inoxidable, Pasivado, Brillante
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Tipo de cabeza | Bail Handle RA |
| Tamaño | Large Size 85 |
| Longitud del vástago (F) | 26.00 |
| Longitud del vástago (L) | 21.30 |
| Longitud del vástago (U) | 17.40 |
| Longitud | 17.40 |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | 81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion |
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.