82-12-220-20

Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño mediano, Tipo mariposa, Acero inoxidable, Pasivado, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Color Brillante
Tipo de cabeza Tipo mariposa
Tamaño Medium Size 82
Longitud del vástago (L) 9.30
Longitud 9.30
Tipo Tornillo
Clase  81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.