64-10-133-55
Cierre de impacto, Tamaño pequeño, 2.8-3.6 mm Espesores, Acero inoxidable, Acabado pulverizado, Negro
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Ninguna |
Montaje | Bracket and Nut |
Espesor del panel exterior | 3.90 |
Espesor máximo del panel exterior | 7.30 |
Grip - Minimum (mm) | 2.80 |
Grip - Maximum (mm) | 3.60 |
Tamaño | Tamaño pequeño |
Latch Mechanism | Sliding Pawl |
Clase | 64 - Cierres de paleta |
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.
Escribir Tu Propia Revisión