Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

El cierre electrónico giratorio compacto ofrece mayor seguridad

El cierre electrónico giratorio compacto ofrece mayor seguridad

Southco ha ampliado su serie de cierres electrónicos giratorios R4-EM con una versión compacta que ofrece inteligencia avanzada. El nuevo cierre electrónico giratorio R4-EM-05 de Southco proporciona un mecanismo electrónico oculto y mayor seguridad sin sacrificar la resistencia ni la funcionalidad, lo que lo convierte en una opción perfecta para aplicaciones que se enfrentan a limitaciones considerables de espacio.

Monitorización de acceso remota

El ligero cierre electrónico giratorio R4-EM-05, diseñado con sensores de estado del cierre y la puerta integrados, proporciona una seguridad fiable y monitorización remota para equipos ubicados en zonas de tráfico elevado como, por ejemplo, quioscos de autoservicio, equipos médicos móviles y taquillas de paquetería. Su conectividad inalámbrica facilita la conexión con soluciones de software existentes para disponer de informes de estado de la máxima calidad. El cierre R4-EM-05 posee una gran eficiencia energética gracias a su bajo consumo, está diseñado para funcionar con pilas y se ofrece con cancelación mecánica opcional.

Cierre compacto y oculto

El cierre electrónico giratorio R4-EM-05 proporciona una solución oculta de cierre por empuje para el control de acceso en una amplia variedad de aplicaciones sectoriales donde el espacio es valioso y se requiere de acceso remoto. Este modelo ofrece seguridad mejorada e inteligente sin necesidad de comprometer la resistencia del mecanismo.

Seguridad probada

La serie de cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco combina la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un diseño de cierre giratorio probado en un formato compacto e integrado. Su sencillo método de cierre con solo empujar y su accionamiento electrónico simplifican el acceso en un gran abanico de aplicaciones. Los cierres R4-EM están disponibles en diversos materiales para uso en interiores y exteriores, con microinterruptor opcional y versiones con cierre retardado tras su apertura que mantienen las puertas desbloqueadas para efectuar ciclos de apertura y cierre manual.

Para descubrir más acerca de los cierres electrónicos de Southco, visite nuestra página de soluciones electrónicas de acceso y cerradura.

See Related Resources