The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
推拉门门锁, 左手出, 带暗把手的Portofino, 铬镀
MA-01-420-02-10
推拉门门锁, 左手出, 带暗把手的Portofino, 铬镀
性能详述
表面处理 |
铬镀 |
锁舌款式 |
短 |
进入限制 |
无限制 |
OP厚度 |
22.00 |
最大外面板厚度 |
30.00 |
操作 |
左手出 |
手柄款式 |
带暗把手的Portofino |
壳体表面处理 |
铬 |
级别 |
MA - 推拉门锁 |
质量和样式是McCoy系列和53系列摆动式门锁的主打,驱动时给人以稳固感, 提供高度抛光的单色铬合金或使用100% 高强度抗腐蚀材料的双色加重处理表面。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|