The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6A-5G5-50
表面固定铰链, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
安装 |
螺栓和螺母 |
系列 |
50系列 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
级别 |
EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4456
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3144
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
86
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
37
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
12
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
5
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
3
|
2024-04-25
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|