E9-A002G-02
1/4 转压缩式门锁, 标准尺寸, 7 mm (.28)三角形凹槽, 锌合金, 粉末涂层, 银色
材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 银色 |
抓握类型 | 固定 |
安装类型 | 单孔安装 |
锁头款式 | 7mm三角形凹槽 |
系列 | 标准 |
OP厚度 | 0.00 |
最大外面板厚度 | 18.00 |
旋转 | B型-逆时针旋转锁定 |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
锁定点 | 单点或三点 |
级别 | E9 1/4 转压缩式门锁 |
尺寸XX | 20.1 mm |
经过优化设计的索斯科的 1/4 转压缩式门锁,简单实用而且经济实惠,适用于需要压缩式锁定的机柜应用。 门锁通过简单的 90 度驱动装置旋转门框后面的锁舌并将其向上拉紧,从而实现 4mm 的压缩,确保门板关闭紧密、防震性好,能够隔绝水汽和灰尘。
发表您的评论