The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件, 光亮
D9-47-3301-K
DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件, 光亮
性能详述
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
无凹槽 |
安装 |
扩口式 |
系列 |
D9-47 |
OP厚度 |
0.90 |
包装 |
散装包装 |
类型 |
线缆类别4 |
级别 |
D9 – DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件 |
已紧固螺栓突出部分 (mm) |
8.30 |
未紧固螺栓突出部分 (mm) |
4.60 |
DZUS® D9 Tech ¼转快锁式紧固件,结合了索斯科久经考验的¼转与栓式螺钉紧固技术,实现持久和可靠夹紧力与快速准入的新一代解决方案。DZUS® D9 Tech Line ¼转紧固件采用夹紧及加载弹簧设计,免工具操作,可防止过度紧固。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
200
|
2024-09-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
23
|
2024-09-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|