The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸4, 镀锌, 铬酸盐加保护层
D4-SQC4-25
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸4, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
OP厚度 |
2.00 |
最大外面板厚度 |
2.49 |
搭扣款式 |
卡入 |
尺寸系列 |
尺寸4 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
32
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|