C2-52-25
压缩式门锁, 杠杆, 按压式锁定, 钥匙锁定, 1-5mm 面板, 1-18mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑
内置缓冲垫 | 是 |
---|---|
材料 | 锌合金 |
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 黑色 |
进入限制 | 钥匙锁定 |
抓握类型 | 可调式 |
锁头款式 | 钥匙锁定 |
系列 | 推锁 |
OP厚度 | 1.00 |
最大外面板厚度 | 5.00 |
抓手 - 下限 (mm) | 1.00 |
抓手 - 上限 (mm) | 18.00 |
表面 | 埋入式 |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
包装 | 单独包装 |
锁定点 | 单点或三点 |
级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
发表您的评论