The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 杠杆, 钥匙锁定, 1-8mm 面板, 1-24mm 抓手, 密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑
C2-42-25
压缩式门锁, 杠杆, 钥匙锁定, 1-8mm 面板, 1-24mm 抓手, 密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
可调式 |
锁头款式 |
钥匙锁定 |
系列 |
标准 |
抓手 - 下限 (mm) |
1.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
24.00 |
表面 |
埋入式 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
包装 |
单独包装 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
185
|
2024-04-26
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
172
|
2024-04-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
160
|
2024-04-26
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
100
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
54
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
21
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2024-04-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|