最大载荷 | 14.00 |
---|---|
材料 | 铝合金 |
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 黑色 |
屏幕运动 | 倾斜和旋转, 单摆臂 |
安装类型 | 轨道安装 |
系列 | AV-D40 |
倾斜扭矩 – 向前 (Nm) | 2.26 |
倾斜扭矩 – 反向 (Nm) | 15.40 |
长度 | 325.00 |
级别 | AV倾斜,旋转和摇摆式屏幕支臂(A系列) |
索斯科的倾斜、旋转和摇摆式屏幕支臂 (A系列)提供完整的定位技术,在稳定性要求极高的应用环境下确保支臂性能可靠有效,可抵抗较大的触摸力度,震动和重载荷。
发表您的评论