The store will not work correctly when cookies are disabled.
CA-50-101-50
平衡铰链, 钢 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
安装 |
铆钉 |
最大抬升助力 |
9.40 |
平衡型 |
是 |
级别 |
CA - 平衡铰链 |
CA 平衡铰链,以极小的作用力,将沉重的盖面抬起,并将其持续稳固地固定于任何位置。CA 平衡铰链采用外部安装方式增加储物柜内的空间,而无需额外支撑部件。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2024-08-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|