The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
塑料 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
自动重锁 |
安装 |
螺纹本体和螺母 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
12.70 |
抓手 - 下限 (mm) |
26.20 |
抓手 - 上限 (mm) |
29.20 |
级别 |
93 -带钥匙埋入式/把手锁 |
易安装,多种驱动选择,能快速打开和关闭门板.多个带锁匙选项使此类小巧按压式门锁成为用户最喜欢选择,并适应于多种关闭方式。所有锁都带钥匙,这样更安全,包括一些选项能不需每次都用钥匙来操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
64
|
2024-04-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
40
|
2024-04-30
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2024-04-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|