The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-93-321-60
拴式螺钉, 钢 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
安装 |
压入式 |
头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
0.90 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
10.30 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.40 |
样品 |
提供样品 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
794
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
59
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
7
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
2
|
2024-04-22
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|