E3 - VISE ACTION® 압축형 래치

사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다.  가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다.  오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.

E3 - VISE ACTION® 압축형 래치

VISE ACTION설계의 원활한 작동은 단일 연속 1/2회전 동작으로 프레임 뒤쪽에 있는 폴을 정렬하여 단단히 위로 끌어 당깁니다

  • VISE ACTION® 압축 방식으로 가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 소음과 충돌을 차단합니다
  • 간단하고 편리한 1/2 회전 작동 방식
  • 악천후로부터 보호하는 환경 밀폐 기능
  • 소음 및 진동 차단
  • 열림 사고를 방지하는 오버센터 래칭
  • 다양한 재질(아연 합금, 스테인리스 강, 알루미늄) 및 마감 처리(파우더 코팅, 크롬 도금, 전해 연마, 부동태 처리 등)
  • 고정 그립 및 조정 가능 그립
  • 시계 방향 및 시계 반대 방향 작동
  • 다양한 헤드 스타일(공구식, 수동식, 키 잠금식, 자물쇠형 등)
  • 다른 크기와 장착 방식이 필요하거나 밀폐, 진동, 화재 방지, 청결, 위생에 관한 산업 기준을 준수해야 하는 사용 환경을 위한 맞춤 버전 제작 가능
  • 다양한 액세서리 사용 가능: 밀폐 및 보안 강화, 더 수월한 패널 열기 지원
  • ROHS (위험 물질)
  • NEMA/IP (밀폐)
  • EN45545 (화재)
  • EN61373 (진동)
  • UL (안전 기준)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 E3 - VISE ACTION® 압축형 래치

보기 그리드 리스트

4082개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당