グリップ調整カムラッチ

当社の調整可能なグリップカムラッチは、パネルの厚さや許容差が異なる場所のドア、パネル、およびエンクロージャを確実に锁定するための多目的で信頼性の高いソリューションを提供します。この革新的なラッチには調整可能なグリップ範囲が備わっており、締結力を微調整してしっかりと安全な閉鎖を確保できます。産業用機器やエンクロージャからアクセスパネルや収納スペースまで、当社の調整可能なグリップカムラッチは柔軟性と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

グリップ調整カムラッチ

主な特長:

調整可能なグリップ範囲 - パネルのバリエーションに対応し、カスタムで確実なフィットを実現します。

ユーザーフレンドリーな操作 - シンプルなカムアクションにより、素早く直感的なロックおよびアンロックが可能です。

頑丈な設計オプション - 耐久性のある材料で製造され、さまざまなスタイル、サイズ、および作動タイプで提供され、多様な用途に対応しています。

主な利点:

修正の必要性を軽減 - パネルの許容差が異なる場合でも、シムやカスタムフィッティングを排除します。

ダイナミックな環境をサポート - 振動、移動、または部品の変位があるアプリケーションでも、確実な閉鎖を維持します。

汎用性に最適化 - HVAC、輸送、オフロード機器などのセクター全体で信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

メンテナンスアクセスの向上 - フィットやセキュリティを損なうことなく、内部コンポーネントへの一貫したアクセスを可能にします。

当社の調整可能なグリップカムラッチは、さまざまな用途で使用されています:産業用機器や機械、エンクロージャやキャビネット、HVACシステム、輸送、農業、オフロード車両、および収納やコンテナ。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

グリップ調整カムラッチ

表示方法 リスト

3358の商品1-40

降順
  1. E5-6210

    Latch

  2. E5-6220

    Latch

  3. E5-6200

    Latch