The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
92-11-511
Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ, ラッチングには時計方向に回転させる, ショート, Tハンドル スタイル, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
仕上げ
粉体塗装
色
黒
ポール(爪)スタイル
ショート
アクセス制限
制限なし
表面処理された
いいえ
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
19.00
操作
時計回りでラッチ/ロック
アクチュエータのタイプ
Cylinder Lock
ハンドル スタイル
Tハンドル
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
ラッチング ポイント
1点または3点締め
製品
92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ
曲線を付けて作られたハンドルの洗練された設計は外観の美しさと人間工学を一体化し、作動を簡単にするため余裕のあるグリップを提供します。迅速な1/4回転動作だけでフレームにカムを固定したり、フレームからカムを取り外したりできます。延長されたシャフト長さにより、特定のラッチモデルごとに1インチ以上のグリップ調節が可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
55
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
17
2026-03-16
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
6
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
HTF Inc
Frederick MD USA
4
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
1
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203