The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
旋转按压式门锁, 微小, 单级, 内置缓冲垫, 底部触发器, 4.5 mm 通孔安装, 不锈钢, 钝化处理
R4-05-20-505-20
旋转按压式门锁, 微小, 单级, 内置缓冲垫, 底部触发器, 4.5 mm 通孔安装, 不锈钢, 钝化处理
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
光亮 |
级 |
单级 |
安装孔 |
4.5 mm 通孔安装 |
安装 |
铆钉 |
操作 |
底部 |
尺寸系列 |
微小 |
Style |
内置缓冲垫 |
级别 |
R4 - 旋转式门锁 |
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-08-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|