The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
恒定扭矩嵌入式铰链, 锌合金, 本色, 本色
ST-12C-440FB1-33
恒定扭矩嵌入式铰链, 锌合金, 本色, 本色
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
本色 |
向前扭矩 (Nm) |
4.97 |
反向扭矩 |
2.98 |
安装 |
铆钉 |
系列 |
恒定扭距 |
平衡型 |
是 |
级别 |
ST – 平衡嵌入式铰链 |
扭矩值各异的平衡定位铰链提供用于放置更重物体的升级解决方案。它们免去了安装门撑的需要、无需调节、可配合最小空间并可轻松与产品设计整合。恒定扭矩技术确保门板在整个运动范围内任一所需位置上保持固定。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
8
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|