The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 中型, 无限制, 2 - 12mm Door 厚度, 39 - 52mm 间距, 316 不锈钢, 电解抛光
M1-20-31-38
压缩式门锁, 中型, 无限制, 2 - 12mm Door 厚度, 39 - 52mm 间距, 316 不锈钢, 电解抛光
性能详述
材料 |
316 不锈钢 |
表面处理 |
电解抛光 |
颜色/外形 |
光亮 |
进入限制 |
无限制 |
OP厚度 |
2.00 |
最大外面板厚度 |
12.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
39.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
52.00 |
手柄款式 |
D 形手柄款式 |
尺寸系列 |
中型 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
级别 |
M1 - 压缩式门锁 |
谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
131
|
2024-05-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
22
|
2024-05-30
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
4
|
2024-05-20
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|