The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9019
转舌式门锁, 316 不锈钢, 电解抛光
性能详述
材料 |
316 不锈钢 |
表面处理 |
电解抛光 |
抓握类型 |
固定 |
抓手 - 下限 (mm) |
36.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
38.00 |
配件型号 |
锁舌 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|