The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-705-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
L型手柄 |
系列 |
20.1 mm 尺寸 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
430
|
2024-05-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
360
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
79
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
46
|
2024-04-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
40
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
12
|
2024-04-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
11
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
9
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
4
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2024-04-30
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|