The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
银色 |
抓握类型 |
固定 |
抓手 - 下限 (mm) |
36.70 |
抓手 - 上限 (mm) |
38.70 |
配件型号 |
锁舌 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
74
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|