The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸5, 镀锌, 铬酸盐加保护层
D4-S5-225
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸5, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
搭扣款式 |
铆接式 |
尺寸系列 |
尺寸5 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
5612
|
2024-07-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ASTRA Fasteners
Johannesburg Gauteng South Africa
|
371
|
2024-07-26
|
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2024-07-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|