The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
D1-004-923-010
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
材料 |
塑料 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
安装 |
夹住 |
OP厚度 |
3.90 |
最大外面板厚度 |
5.50 |
搭扣款式 |
夹紧型 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
493
|
2024-04-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
360
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
300
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
82
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
79
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|