The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
安装 |
螺钉安装 |
系列 |
200系列 |
拉手款式 |
二指 |
拉手表面处理 |
透明阳极氧化 |
级别 |
B4 - 轻型手柄 |
独特铝质拉手同时适用于高科技计算机支架或工业设备的面板。每个尺寸的产品都包括内脊,为几何形构造,在操作重型设备或不规则造型的设备时提供额外的杠杆作用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
56
|
2024-06-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
12
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
8
|
2024-05-29
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2024-06-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
4
|
2024-05-27
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
3
|
2024-05-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|