The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 小型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
81-19-100-16
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 小型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
十字头埋入式 |
尺寸系列 |
小尺寸81 |
螺栓长度(L) |
7.20 |
长度 |
7.20 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
275
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
262
|
2024-06-11
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
30
|
2024-05-28
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|