The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
闸板门锁, 大型, 不锈钢, 经钝化的, 刷
64-10-302-50
闸板门锁, 大型, 不锈钢, 经钝化的, 刷
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
磨砂 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
安装 |
支架和螺母 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
9.50 |
抓手 - 下限 (mm) |
11.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
11.90 |
尺寸系列 |
大型 |
门锁机制 |
滑动棘爪 |
级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
92
|
2024-06-14
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
47
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
44
|
2024-06-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
32
|
2024-05-31
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
27
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
9
|
2024-06-11
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|