The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
首页
压缩式门锁, 提转系列, 小型, 手柄款式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 粉末涂层, 黑
62-10-15
压缩式门锁, 提转系列, 小型, 手柄款式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料
锌合金
表面处理
粉末涂层
颜色/外形
黑色
进入限制
无限制
OP厚度
0.00
最大外面板厚度
6.00
抓手 - 下限 (mm)
42.00
抓手 - 上限 (mm)
52.00
驱动器类型
Cylinder Lock
尺寸系列
小型
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
锁定点
单点或三点
级别
62-提转型压缩式门锁
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
379
2024-06-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
95
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
24
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2024-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
5
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781