57-20-201-10
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 袖珍, 无限制, 滚花手柄, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 钢, 镀锌, 光亮
材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 | 光亮 |
进入限制 | 无限制 |
抓握类型 | 可调式 |
锁头款式 | 滚花 |
安装 | 铆钉 |
OP厚度 | 0.00 |
最大外面板厚度 | 3.00 |
抓手 - 下限 (mm) | 1.20 |
抓手 - 上限 (mm) | 4.30 |
尺寸系列 | 袖珍 |
弹簧 | 平滑 |
拉起 | 3.10 |
级别 | 57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
发表您的评论