The store will not work correctly when cookies are disabled.
56-71-1-15
弹簧柱塞, 小型, 钢, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
光亮-小型 |
把手材料 |
钢 |
安装 |
喇叭形,薄板 |
OP厚度 |
3.17 |
尺寸系列 |
小型 |
保持打开特性 |
带保持打开特性 |
级别 |
56 - 弹簧柱塞 |
索斯科的 56弹簧柱塞提供方便的组件安装和移除方式。只需轻轻“一拉”,即可激活这些锁销,从而提供简捷的滑动组件定位和快速释放,以便轻松移除。56 系列在设计上颇具灵活性,适用于空间有限的应用,并可用作滑动装置中的定位销,或用作可卸式门或抽屉的快速释放铰链销。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
961
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
50
|
2024-06-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
40
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
10
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|