The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
单片拉手可调式门锁, 拉手, 橡胶, 镀锌, 铬酸盐加保护层
37-10-071-10
单片拉手可调式门锁, 拉手, 橡胶, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
材料 |
橡胶, 钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
进入限制 |
无限制 |
安装类型 |
前部安装 |
系列 |
70系列 |
保持器款式 |
F |
操作 |
拉手 |
已装配门锁 |
是 |
级别 |
37 - 拉动式手柄锁 |
37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
496
|
2024-06-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
268
|
2024-06-28
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2024-06-27
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
65
|
2024-06-27
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
46
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
15
|
2024-06-27
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
8
|
2024-06-24
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2024-06-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
1
|
2024-06-27
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|