Neue Riegelverschlüsse bieten verbesserte Sicherheit und Handbetätigung

Southco hat seine Produktreihe der Riegelverschlüsse um drei neue Produkte erweitert: zwei neue E5-9 Flügeldrehknöpfe und einen E5 Mini-Riegelverschluss. Diese neuen Riegelverschlüsse bieten spezifische Lösungen für besondere Einsatzbereiche – wie raue Umgebungen, in denen viel Schmutz anfällt, oder Anwendungen mit beschränktem Raum – die ein hohes Maß an Sicherheit erfordern. Die Serie der E5 Riegelverschlüsse von Southco bietet einen zuverlässigen Türverschluss mit einer 90-Grad-Drehung und umfasst sowohl Optionen mit festem als auch mit verstellbarem Haltebereich.
E5 Riegelverschlüsse von Southco sind mit einer Reihe von anpassbaren Funktionen verfügbar. Diese Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, z. B. in der Omnibusbranche, in HLK-Anwendungen, Industriemaschinen oder Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen.
Handbetätigung
Der E5-9 Flügeldrehknopf mit flachem Profil von Southco ermöglicht die Handbetätigung mit einer kompakteren Flügelgröße. Der Flügeldrehknopf mit flachem Profil ist sowohl in schwarz pulverbeschichteter als auch in verchromter Ausführung erhältlich und eignet sich für den Einsatz an Serviceklappen von Industrieanlagen und landwirtschaftlichen Geräten.
Verbesserte Abdichtung
Bei Anwendungen, die großen Mengen an Schmutz oder Wasser ausgesetzt sind, ist eine bessere Abdichtung erforderlich, um Haltbarkeit und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Der E5-9 Flügeldrehgriff mit Schließzylinder und Blende ermöglicht die Verwendung eines Zylinderschlosses zur Verbesserung der Sicherheit in rauen Umgebungen und bei Außenanwendungen, einschließlich ATVs und Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen.
Sicherheit bei beschränktem Raum
Der neue E5 Mini-Riegelverschluss mit optionalem Zylinderschloss von Southco bietet eine abschließbare Ausführung für erhöhte Sicherheit selbst bei sehr beschränktem Raum. Der Mini-Riegelverschluss ist entweder mit einem Flügeldrehknopf mit Zylinderschloss oder mit werkzeugbetätigtem Zugang erhältlich und stellt eine vielseitige Lösung für HLK- und Self-Service-Anwendungen dar.
Die Serie der E5-Riegelverschlüsse von Southco bietet kosteneffiziente Zuverlässigkeit für eine breite Palette von gezielten Gehäuseanwendungen. Mit ihrer einfachen Betätigung durch Schließen mit einer 90-Grad-Drehung unterstützen diese Riegelverschlüsse die Designflexibilität mit einer Reihe von Optionen für Oberflächen, Designs und Abmessungen.
Sehen Sie sich hier die E5 Riegelverschlüsse von Southco an, E5-Riegelverschlüsse. Weitere Information über Southco's gesamte Produktlinie der Riegelverschlüsse finden Sie auf unserer Produktseite für Riegelverschlüsse.